https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Kippschalter

NT-Serie

Handelsübliche Kippschalter. UL, CSA, CE. Bis zu 20 A (resistiv). Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

Lieferantenbestand

Die Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH NT-Serie erfü:llen die Anforderungen fü:r robuste, kosteneffiziente Kippschalter. Merkmale der hochwertigen Konstruktion sind eine Dichtung zwischen Kippschalterhebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehä:use. Diese Schalter sind fü:r Anwendungen in vielen anspruchsvollen Auß:enbereichen geeignet, in denen die Bedienfelder Vibrationen von Gerä:ten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Strahlwasser ausgesetzt sind.

Sie vertragen auch Kondenswasser infolge starker Taubildung, beispielsweise auf dem Schaltpult im Fahrerhaus von ü:ber Nacht im Freien abgestellten Fahrzeugen. Die NT-Kippschalter mit grö:ß:eren Metall- oder Kunststoff-Standardhebeln eignen sich gut fü:r die Bedienung mit Handschuhen.

Die NT-Serie ist in abgestuftem und Flachbasisgehä:use verfü:gbar und bietet drei weit verbreitete Anschlussausfü:hrungen: 6-32 Schrauben, Lö:tanschlü:sse mit 3,0.mm [0,12.in] Durchm. Bohrung oder 6,35.mm [0,25.in] Schnellanschlü:sse. Mit der optionalen Gewindebuchse zum &bdquo:leichten Einfä:deln&ldquo: lä:sst sich die Befestigungsmutter schnell ausrichten, um ein verkantetes Einschrauben zu vermeiden.

Der Abstand zum Bedienfeld mit O-Ring, der bei einigen Katalognummern erhä:ltlich ist, benö:tigt keine Befestigungselemente hinter dem Bedienfeld, bietet eine einheitliche Hö:he sowie eine Dichtung zwischen Bedienfeld und Abdeckung.

Andere

  • Aktion
    • 3 Positionen
    • 2 Positionen
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schnellanschluss
    • Schraube
  • Montage
    • Hülse 15/32 Zoll
  • Schaltkreise
    • Nicht rast.Ein-Ein-Nicht rast.Ein
    • Nicht rast.Aus-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Ein
    • Aus-Ein
    • Ein-Ein-Ein
    • Kein-Aus-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Kein
    • Nicht rast.Ein-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
    • Nicht rast.Ein-Ein-Ein
    • Ein-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus
    • Kein-Ein-Nicht rast.Ein
    • Kein-Ein-Ein
    • Ein-Aus-Ein
    • SPST
    • 4PST
    • DPDT
    • SPDT
    • 4PDT
    • DPST
  • Serienname
    • NT
  • UNSPSC-Code
    • 39122211
  • Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last)
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
  • UL/CSA
    • L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 Hp-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
    • L192: 10 A-125, 250, 277 VAC; 1/4 Hp-125 VAC; 1/2 Hp-250, 277 VAC; 3 A-125 VAC „L“
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Schaltkreise/Betriebsverhalten
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/7/document_6EDC1021-F682-D98B-D7C90C80E85D12CE.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/2/document_6ECE94E2-B7EF-A7A6-F32CE9129D592BAC.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/1/document_6ECDB6F5-C1AF-2E40-7615AAFE8503D46E.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/3/document_6ECF6C93-AA3C-9263-BC7B5FE1B84B28F6.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122211 Kippschalter

Andere

  • Aktion
    • 3 Positionen
    • 2 Positionen
  • Abschluss
    • Löt-
    • Schnellanschluss
    • Schraube
  • Montage
    • Hülse 15/32 Zoll
  • Schaltkreise
    • Nicht rast.Ein-Ein-Nicht rast.Ein
    • Nicht rast.Aus-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Ein
    • Aus-Ein
    • Ein-Ein-Ein
    • Kein-Aus-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Kein
    • Nicht rast.Ein-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
    • Nicht rast.Ein-Ein-Ein
    • Ein-Ein
    • Nicht rast.Ein-Aus
    • Kein-Ein-Nicht rast.Ein
    • Kein-Ein-Ein
    • Ein-Aus-Ein
    • SPST
    • 4PST
    • DPDT
    • SPDT
    • 4PDT
    • DPST
  • Serienname
    • NT
  • UNSPSC-Code
    • 39122211
  • Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last)
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 20 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC
    • 0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bei 250 VDC
    • 0,75 A bei 115 VDC
    • 0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC
    • 0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
  • UL/CSA
    • L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 Hp-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
    • L192: 10 A-125, 250, 277 VAC; 1/4 Hp-125 VAC; 1/2 Hp-250, 277 VAC; 3 A-125 VAC „L“
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Schaltkreise/Betriebsverhalten
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/7/document_6EDC1021-F682-D98B-D7C90C80E85D12CE.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/2/document_6ECE94E2-B7EF-A7A6-F32CE9129D592BAC.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/1/document_6ECDB6F5-C1AF-2E40-7615AAFE8503D46E.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/3/document_6ECF6C93-AA3C-9263-BC7B5FE1B84B28F6.jpg
    • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122211 Kippschalter
  • Schaltkreise : Nicht rast.Ein-Ein-Nicht rast.Ein|Nicht rast.Aus-Ein|Nicht rast.Ein-Aus-Ein|Aus-Ein|Ein-Ein-Ein|Kein-Aus-Ein|Nicht rast.Ein-Aus-Kein|Nicht rast.Ein-Ein|Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein|Nicht rast.Ein-Ein-Ein|Ein-Ein|Nicht rast.Ein-Aus|Kein-Ein-Nicht rast.Ein|Kein-Ein-Ein|Ein-Aus-Ein|SPST|4PST|DPDT|SPDT|4PDT|DPST
  • Serienname : NT
  • UNSPSC-Code : 39122211
  • Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) : 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 7 VAC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VAC bis 28 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 V DC bis 28 V DC|0,5 A bis 10 bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 7 VAC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 VAC bis 277 VAC|0,5 A bis 18 A bei 0,5 VDC bis 28 VDC
  • UL/CSA : L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 Hp-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“|L192: 10 A-125, 250, 277 VAC; 1/4 Hp-125 VAC; 1/2 Hp-250, 277 VAC; 3 A-125 VAC „L“
  • Montage : Hülse 15/32 Zoll
  • Produkttyp : MICRO SWITCH-Kippschalter
  • Schaltkreise/Betriebsverhalten : https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/7/document_6EDC1021-F682-D98B-D7C90C80E85D12CE.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/2/document_6ECE94E2-B7EF-A7A6-F32CE9129D592BAC.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/1/document_6ECDB6F5-C1AF-2E40-7615AAFE8503D46E.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/3/document_6ECF6C93-AA3C-9263-BC7B5FE1B84B28F6.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg
  • Aktion : 3 Positionen|2 Positionen
  • Abschluss : Löt-|Schnellanschluss|Schraube
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122211 Kippschalter
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches
1.83 MB
5/11/2021
PDF 1.83 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Refrigeration Equipment � Hazardous Materials
261.63 KB
5/11/2021
PDF 261.63 KB
Schaltung/Betriebsverhalten
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
NT Series Product Photo
25.48 MB
5/11/2021
25.48 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
NT Series Product Photo
25.48 MB
5/11/2021
25.48 MB
MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches
1.83 MB
5/11/2021
PDF 1.83 MB
Refrigeration Equipment � Hazardous Materials
261.63 KB
5/11/2021
PDF 261.63 KB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
61NT1-7
alt
2NT1-1E
alt
31NT91-2
alt
632NT91-1
alt
31NT91-1
alt
4NT1-12
alt
61NT1-3-NH
alt
32NT91-3
alt
4NT91-3
alt
1NT1-2G