Miniatur-Beschleunigungssensoren
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Beschleunigungssensoren
- Miniatur-Beschleunigungssensoren
Miniatur-Beschleunigungssensoren
Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.
Honeywell bietet ein vollständiges Produktangebot an leichten Subminiatur-Druckmessumformern in einem kompakten, flachen Design mit niedrigem Profil und frontbündiger Membran für einen Einsatz in extrem beschränkten Räumen mit besonders engen Einsatzbereichen. Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke. Die Nass/Nass-Subminiatur-Differentialdrucksensoren von Honeywell bieten einen hohen Grad an Präzision und einen Druckmessbereich von 5 psid bis 2000 psid. Die kleine Größe, der bidirektionale Überlastungsschutz, die weite Temperaturkompensation und die natürlich hohen Frequenzen machen diese Sensoren ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Chemie oder Atomkraft.
Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc