https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Schwingungsmessungs-Kits
Schwingungsmessungs-Kits

Schwingungsmessungs-Kits

Batteriebetriebenes Handmessgerät mit LCD-Display und integriertem Beschleunigungsmesser. 2 g, 20 g, 200 g. Misst spitzenwerte

Die Schwingungsmessgeräte von Honeywell sind batteriegespeiste, tragbare Geräte, die zur Aufnahme eines beliebigen Beschleunigungssensors der Serie MA von Honeywell zur Messung von Schwingungen konzipiert sind. Jedes Messgerät ist in der Lage, RMS- und Spitzenwertmessungen von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung bereitzustellen. Ein Schalter zum Filtern hoher Frequenzen ist vorhanden. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.