https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Digitale Messgeräte
Digitale Messgeräte

Digitale Messgeräte

Tragbare Geräte, die mit einer 9 V Batterie angetrieben werden, für Kraftmesskalibrierungen von bis zu 50.000 lb im Außendienst.

Die digitalen Messgeräte von Honeywell bieten ein einfach zu transportierendes Gerät zur Kraftmessung. Dank ihrer kompakten Bauweise, die durch eine 9-V-Batterieversorgung gespeist wird, können sie leicht an dezentrale Orte getragen werden, um Kraftmesskalibrierungen vor Ort durchzuführen. Es sind zwei verschiedene Modelle erhältlich, die Zug- und Druckkräfte über Bereiche von bis zu 10.000 lbs. oder bis zu 50.000 lbs. messen. Die entfernte Position des Lastsensors minimiert das Risiko einer Beschädigung des elektronischen Gehäuses des Messgeräts.

Die Edelstahlkonstruktion des Sensors und der Anzeige machen das Gerät robust genug für den Einsatz im Feld, während die Spitzenwert-Erfassungsfunktion es ermöglicht, den höchsten gemessenen Kraftwert mit einem Tastendruck anzuzeigen. Beide Modelle verfügen über eine große Membranfläche mit hervorgehobenen Hoch-, Tief- und Übersichtstasten sowie eine einfache Einrichtung, Bedienung und Anzeige der Ergebnisse. Optional sind Griffe für die Wägezelle und das Messgerät lieferbar. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.