Lastbolzen
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
Lastbolzen
Kraftmessender Gabelkopfbolzen. Bereich von 2.000 lb bis 200.000 lb ±0,75 % bis ±4,25 % FS Genauigkeit (Rücksprache mit dem Werk). Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl. Verstärkerausgang und eigensichere Optionen
Model LP load pins are designed to be installed where pins or bolts are carrying a load. Anwendungen, bei denen Schäkelbolzen, Gabelkopfbolzen und Riemenscheibenwellen zum Einsatz kommen, sind Paradebeispiele dafür, dass kraftmessende Gabelkopfbolzen eine genaue Überwachung der Lastkräfte in Echtzeit ermöglichen können. The Model LP features welded stainless steel construction and is available with a standard PTIH-10-6P connector or an optional submersible cable. Diese robusten Gabelkopfbolzen bieten eine ausgezeichnete Langzeitstabilität und einen zuverlässigen Betrieb unter schweren Betriebsbedingungen.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc