https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
S & Z Wägezellen im Strahlenstil
S & Z Wägezellen im Strahlenstil

S & Z Wägezellen im Strahlenstil

Das sparsame Design kombiniert eine kompakte Form mit hoher Präzision für einen überragenden Spannkraftaufnehmer; 20 kg bis 1000 kg, 1000 kg bis 20000 kg.

Die S & Z Wägezellen im Strahlenstil von Honeywell zeichnen sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und sind dadurch ein hervorragender Spannungsmessumformer. Das einteilige, S-förmige Design besteht aus einer einteiligen, vernickelten Stahllegierung und erzielt eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % oder 0,03 % in Lastbereichen von 20 kg bis 20000 kg.

Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.