Digitale Messgeräte
Modell LC
Digitaler Kraftindikator. 4 1/2-stellige Anzeigen. ±0,7 % FS-Genauigkeit. Bereich von 5 lb bis 50.000 lb. Nur Komprimierung. Membran-Design aus Edelstahl
Der digitale Kraftindikator Modell LC ist ein hochportables Kraftmessgerät. Dank der 9-V-Batterieversorgung und der kompakten Größe kann der Indikator leicht an abgelegene Orte getragen werden, um Kraftmesskalibrierungen durchzuführen. Die Einheit kann Druckkräfte bis zu 50.000 lb messen.
Mit der Spitzenwert-Erfassungsfunktion kann der höchste gemessene Kraftwert auf Knopfdruck angezeigt werden. Die entfernte Position des Lastsensors minimiert das Risiko einer Beschädigung des elektronischen Gehäuses des Messgeräts. Die Edelstahlkonstruktion des Sensors und des Indikators macht sie oft widerstandsfähig gegen gelegentliche Fehlbedienungen, die im Feld auftreten können. Optional sind Griffe für die Wägezelle und das Messgerät lieferbar. Jedes Gerät hat eine Membranfläche mit erhöhten Tasten und taktilem Feedback für die Einrichtung und Bedienung.
Die Hoch-, Tief- und Löschen-Tasten sind auf dieser Frontmembran leicht zugänglich. Die Nullabgleich- und Nullpunktverschiebungs-/Tara-Funktionen sind bei jedem Gerät Standard. Kalibrierungs- und Setup-Parameter werden auf einem Speicherchip gespeichert, um sie auch bei einer Stromunterbrechung vor Verlust zu schützen. Unbefugte Einstellungen und Kalibrierungen werden ebenfalls durch die interne Sicherheit blockiert. Verschiedene Kombinationen der Tasten auf der Frontplatte können deaktiviert werden.
Merkmale
- Bereiche bis 50.000 lb
- Kompressionsmessung
- Hohe/niedrige Krafterfassung
- Nullversatz/Tara
- NIST-Rückführbarkeit
- Neukalibrierung beim Kunden
- Optionale Griffe und Einbauring
- Optionaler Tragekoffer
- Optionale NEMA 4-Einstufung
- Wählbare Engineering Units