Digitale Messgeräte
Modell LK
Digitaler Kraftindikator. 4 1/2-stellige Anzeigen. ±0,25 % und ±0,30 % FS-Genauigkeit. Bereich von 1 lb bis 10.000 lb. Spannung/Komprimierung. Außengewindebefestigungen.
Der digitale Kraftindikator Modell LK ist ein hochportables Kraftmessgerät. Dank der 9-V-Batterieversorgung und der kompakten Größe kann der Indikator leicht an abgelegene Orte getragen werden, um Kraftmesskalibrierungen durchzuführen. Die Einheit kann Kräfte in Zug und Druck über Bereiche bis zu 10.000 lb messen. Mit der Spitzenwert-Erfassungsfunktion kann der höchste gemessene Kraftwert auf Knopfdruck angezeigt werden.
Die entfernte Position des Lastsensors minimiert das Risiko einer Beschädigung des elektronischen Gehäuses des Messgeräts. Die Edelstahlkonstruktion des Sensors und des Indikators macht sie auch widerstandsfähig gegen gelegentliche Fehlbedienungen, die im Feld auftreten können. Optional sind Griffe für die Wägezelle und das Messgerät lieferbar. Jedes Gerät hat eine Membranfläche mit erhöhten Tasten und taktilem Feedback für die Einrichtung und Bedienung.
Die Hoch-, Tief- und Löschen-Tasten sind auf dieser Frontmembran leicht zugänglich. Die Nullabgleich- und Nullpunktverschiebungs-/Tara-Funktionen sind bei jedem Gerät Standard. Kalibrierungs- und Setup-Parameter werden auf einem Speicherchip gespeichert, um sie auch bei einer Stromunterbrechung vor Verlust zu schützen. Unbefugte Einstellungen und Kalibrierungen werden ebenfalls durch die interne Sicherheit blockiert. Verschiedene Kombinationen der Tasten auf der Frontplatte können deaktiviert werden.
Merkmale
- Bereiche bis 10.000 lb
- Messung von Spannung und Kompression
- Erfassung hoher und niedriger Kräfte
- Nullversatz/Tara
- NIST-Rückführbarkeit
- Optionaler Tragekoffer und Schalttafeleinbauring
- Optionale NEMA 4-Einstufung
- Frei wählbare technische Einheiten (lb, N, kN, g, kg)
- Neukalibrierung beim Kunden