https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Aufputz-Druckmessumformer
Aufputz-Druckmessumformer

Aufputz-Druckmessumformer

Bündige Drucksensoren haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und bieten Druckbereiche von 0 psig bis 15.000 psig.

Bündige Drucksensoren von Honeywell haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und sind in Druckbereichen von 0 psig bis zu 15000 psig verfügbar. Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke.

Alle geschweißten elektrischen Steckverbinder sind als integraler Bestandteil des Messumformergehäuses entworfen und werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine raue Behandlung zu erwarten oder ein vollständig verschweißter Messumformer aus Edelstahl erforderlich ist. Diese Sensoren eignen sich zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden. Die frontbündige Membran macht die Sensoren auch ideal für Arbeiten, die das Sprühen oder die Anwendung von Dichtmitteln, Farben, Beschichtungen oder anderen erstarrenden Medien umfassen, die sich an herkömmlichen Druckanschlüssen verklumpen können.