https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Druckmessumformer für allgemeine Prozesse

Modell TJE

Allzweck-Druckmessumformer für Überdruck/Absolutdruck. 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a. ±0,10 % Skalenendwert-Genauigkeit

Die Druckmessumformer des Modells TJE sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Das Modell TJE ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen für einen Betrieb unter verschiedenen Temperaturen, mit elektrischen Anschlüssen und High-Level-Ausgangsspannungen, einschließlich 5 VDC oder 10 VDC und 4 mA bis 20 mA erhältlich. Die meisten Modelle mit High-Level-Ausgangsspannungen besitzen standardmäßig interne Schaltkreise zur Nebenschlusskalibrierung, um eine einfache Einrichtung der Sensoren für das Datensystem zu ermöglichen. Ein interner optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit.

Das Modell TJE für Manometerdruck ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das absolute Modell TJE verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für lang anhaltende Stabilität.

Merkmale
  • 0,1 % Genauigkeit
  • 0,0025 % FS/°F Temperatureffekt
  • Bereich von 1 psig/a bis 60.000 psig/a
  • Ausgang: 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE

Andere

  • Druckbereich
    • 500 psi
    • 200 psi
    • 100 psi
    • 7.500 psi
    • 50 psi
    • 10,000 psi
    • 5.000 psi
    • 3.000 psi
    • 1.000 psi
  • Ausgang
    • mV/V 4 mA bis 20 mA 0 Vdc bis 5 Vdc 0 Vdc bis 10 Vdc
    • Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang
  • Benetzte Teile/Materialien
    • 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2.000 psi)
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Genauigkeit
    • ±0,10 % FSS BFSL
  • Passender Stecker
    • PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)
    • PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
  • Linearität
    • ±0,10 % FS
    • ±0,10 % FSS BFSL
  • Hysterese
    • ±0,10 % FSS BFSL
    • ±0,05 % FS
  • Gehäusematerial
    • 304 Edelstahl
  • Überlast (Bersten)
    • 2
    • <5k psi 300 %, 7.5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 %
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung
    • Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne)
    • 0,0025 % des Messwerts/°F
  • Serienname
    • TJE
  • Temperatureffekt (Null)
    • 0,0025 % FS/°F
  • Medien-
    • Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit
    • Relativ
  • Formfaktor
    • Allgemeiner Prozess; Schicht - Druck
  • Überlast (gesichert)
    • <15k 50 % 20 bis 60k 25 %
    • 0.5
  • Versiegelung
    • Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
  • Elektrischer Anschluss (Std.)
    • PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb)
    • -100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi
    • -100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
  • Auflösung
    • Unendlich
  • Brückenwiderstand
    • 350 Ohm
  • Eigensicherheitsoption
    • Nur Option 2N
  • Druckanschluss
    • 1/4-18 NPT Buchse
    • 1/4-18 NPT Stecker
  • Isolierwiderstand
    • 5.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
    • CE-zertifiziert
  • Kalibrierung
    • 5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 % des Gesamtbereichs
    • 5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 %
  • Temperatur (kompensiert)
    • 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • Gerätemaße
    • Ø38 mm 80 mm L [Ø1,5 in x 3,15 in L]
    • 38 mm D x 51 mm L [1,5 in D x 2,02 in L]
    • Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 in x 2,02 in L]
  • Dehnungsmessstreifentyp
    • Walzmessstreifen

Andere

  • Druckbereich
    • 500 psi
    • 200 psi
    • 100 psi
    • 7.500 psi
    • 50 psi
    • 10,000 psi
    • 5.000 psi
    • 3.000 psi
    • 1.000 psi
  • Ausgang
    • mV/V 4 mA bis 20 mA 0 Vdc bis 5 Vdc 0 Vdc bis 10 Vdc
    • Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang
  • Benetzte Teile/Materialien
    • 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2.000 psi)
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Genauigkeit
    • ±0,10 % FSS BFSL
  • Passender Stecker
    • PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)
    • PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
  • Linearität
    • ±0,10 % FS
    • ±0,10 % FSS BFSL
  • Hysterese
    • ±0,10 % FSS BFSL
    • ±0,05 % FS
  • Gehäusematerial
    • 304 Edelstahl
  • Überlast (Bersten)
    • 2
    • <5k psi 300 %, 7.5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 %
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung
    • Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne)
    • 0,0025 % des Messwerts/°F
  • Serienname
    • TJE
  • Temperatureffekt (Null)
    • 0,0025 % FS/°F
  • Medien-
    • Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit
    • Relativ
  • Formfaktor
    • Allgemeiner Prozess; Schicht - Druck
  • Überlast (gesichert)
    • <15k 50 % 20 bis 60k 25 %
    • 0.5
  • Versiegelung
    • Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
  • Elektrischer Anschluss (Std.)
    • PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb)
    • -100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi
    • -100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
  • Auflösung
    • Unendlich
  • Brückenwiderstand
    • 350 Ohm
  • Eigensicherheitsoption
    • Nur Option 2N
  • Druckanschluss
    • 1/4-18 NPT Buchse
    • 1/4-18 NPT Stecker
  • Isolierwiderstand
    • 5.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
    • CE-zertifiziert
  • Kalibrierung
    • 5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 % des Gesamtbereichs
    • 5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 %
  • Temperatur (kompensiert)
    • 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • Gerätemaße
    • Ø38 mm 80 mm L [Ø1,5 in x 3,15 in L]
    • 38 mm D x 51 mm L [1,5 in D x 2,02 in L]
    • Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 in x 2,02 in L]
  • Dehnungsmessstreifentyp
    • Walzmessstreifen
  • Überlast (Bersten) : 2|<5k psi 300 %, 7.5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 %
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung : Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne) : 0,0025 % des Messwerts/°F
  • Serienname : TJE
  • Temperatureffekt (Null) : 0,0025 % FS/°F
  • Hysterese : ±0,10 % FSS BFSL|±0,05 % FS
  • Benetzte Teile/Materialien : 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2.000 psi)|17-4 PH Edelstahl
  • Medien- : Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit : Relativ
  • Formfaktor : Allgemeiner Prozess; Schicht - Druck
  • Ausgang : mV/V 4 mA bis 20 mA 0 Vdc bis 5 Vdc 0 Vdc bis 10 Vdc|Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang
  • Überlast (gesichert) : <15k 50 % 20 bis 60k 25 %|0.5
  • Druckbereich : 500 psi|200 psi|100 psi|7.500 psi|50 psi|10,000 psi|5.000 psi|3.000 psi|1.000 psi
  • Gehäusematerial : 304 Edelstahl
  • Versiegelung : Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
  • Elektrischer Anschluss (Std.) : PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb) : -100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi|-100 °F bis 325 °F, bis zu 1.000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
  • Genauigkeit : ±0,10 % FSS BFSL
  • Auflösung : Unendlich
  • Brückenwiderstand : 350 Ohm
  • Passender Stecker : PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)|PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
  • Eigensicherheitsoption : Nur Option 2N
  • Druckanschluss : 1/4-18 NPT Buchse|1/4-18 NPT Stecker
  • Isolierwiderstand : 5.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen : CE|CE-zertifiziert
  • Kalibrierung : 5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 % des Gesamtbereichs|5-Punkt-Kalibrierung: 0 %, 50 % und 100 %
  • Temperatur (kompensiert) : 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • Linearität : ±0,10 % FS|±0,10 % FSS BFSL
  • Gerätemaße : Ø38 mm 80 mm L [Ø1,5 in x 3,15 in L]|38 mm D x 51 mm L [1,5 in D x 2,02 in L]|Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 in x 2,02 in L]
  • Dehnungsmessstreifentyp : Walzmessstreifen
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
384.11 KB
8/2/2021
PDF 384.11 KB
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
383.24 KB
8/2/2021
PDF 383.24 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
8/2/2021
PDF 1.03 MB
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
PDF 424.1 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
128.97 KB
8/2/2021
PDF 128.97 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
129.01 KB
8/2/2021
PDF 129.01 KB
Model TJE External Wiring Diagram
16.7 KB
8/2/2021
PDF 16.7 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
PDF 1.95 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Product Photo
550.84 KB
5/11/2021
550.84 KB
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
8/2/2021
PDF 1.15 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Test & MeasurementT&M Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
8/2/2021
PDF 1.03 MB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
128.97 KB
8/2/2021
PDF 128.97 KB
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
384.11 KB
8/2/2021
PDF 384.11 KB
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
8/2/2021
PDF 1.15 MB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
129.01 KB
8/2/2021
PDF 129.01 KB
Model TJE External Wiring Diagram
16.7 KB
8/2/2021
PDF 16.7 KB
Model TJE Product Photo
550.84 KB
5/11/2021
550.84 KB
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
PDF 424.1 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
PDF 1.95 MB
Test & MeasurementPressure Accessories Datasheet
383.24 KB
8/2/2021
PDF 383.24 KB
Image
SKU
Description
alt
060-0708-18TJG
alt
060-0743-10TJG
alt
060-0743-11TJG
alt
060-0708-12TJG
alt
060-0708-10TJG
alt
060-0743-06TJG
alt
060-0708-08TJG
alt
060-0761-29TJG
alt
060-0743-03TJG