https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Druckmessumformer für allgemeine Prozesse

Modell TJE Mid

Differenzdruck-Messumformer im Ultrapräzisionsbereich, Nass/Nass. 50 psid bis 750 psid. ±0,10 % Genauigkeit

Produkt konfigurieren

Modell TJE Mid, ultrapräziser Bereich, nass/nass, Differenzdruckmessumformer, verfügt über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignet sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und eine Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Jede ist bidirektional und erreicht Genauigkeiten von 0,1 % über den gesamten Bereich. Eine Vielzahl von Standardoptionen stehen für das Modell TJE Ultra zur Verfügung, einschließlich der herkömmlichen, herausnehmbaren Druckadapter für Reinigungszwecke, der erweiterten Temperaturbereiche, alternativer Druckanschlüsse, interner Verstärkeroptionen und elektrischer Anschlüsse.

Merkmale
  • 0,1 % Genauigkeit
  • 50 psid bis 750 psid
  • mV/V (Standard), 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert

Andere

  • Druckbereich
    • 50 psi
    • 100 psi
    • 200 psi
  • Ausgang
    • 2,0 mV/V nominal 4–20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC verfügbar
  • Benetzte Teile/Materialien
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Genauigkeit
    • ±0,1 % FS BFSL
  • Passender Stecker
    • PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)
  • Gehäusematerial
    • Edelstahl
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung
    • Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne)
    • ±0,25 % des Messwerts/100 °F
  • Serienname
    • TJE Mid
  • Totvolumen
    • 0,25 Kubikzoll
  • UNSPSC-Code
    • 41112110
  • Temperatureffekt (Null)
    • ±0,25 % FS/100 °F
  • Leitungsdruck
    • 1500 psi
  • Medien-
    • Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit
    • Differenzial-
  • Formfaktor
    • Allgemeiner Prozess; Schicht - Differentialdruck
  • Überlast (gesichert)
    • 1500 psi
  • Elektrischer Anschluss (Std.)
    • PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb)
    • -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
  • Auflösung
    • Unendlich
  • Brückenwiderstand
    • 350 Ohm
  • Eigensicherheitsoption
    • Nur Option 2N
  • Druckanschluss
    • 1/8-27 NPT Buchse (2)
  • Isolierwiderstand
    • 10.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen
    • CE-zertifiziert
  • Temperatur (kompensiert)
    • 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41112110 Druckmessumformer
  • Dehnungsmessstreifentyp
    • Walzmessstreifen
  • Gerätemaße
    • Ø38,1 mm H x 63,5 mm B [Ø1,5 in H x 2,5 in B]

Andere

  • Druckbereich
    • 50 psi
    • 100 psi
    • 200 psi
  • Ausgang
    • 2,0 mV/V nominal 4–20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC verfügbar
  • Benetzte Teile/Materialien
    • 17-4 PH Edelstahl
  • Genauigkeit
    • ±0,1 % FS BFSL
  • Passender Stecker
    • PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)
  • Gehäusematerial
    • Edelstahl
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung
    • Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne)
    • ±0,25 % des Messwerts/100 °F
  • Serienname
    • TJE Mid
  • Totvolumen
    • 0,25 Kubikzoll
  • UNSPSC-Code
    • 41112110
  • Temperatureffekt (Null)
    • ±0,25 % FS/100 °F
  • Leitungsdruck
    • 1500 psi
  • Medien-
    • Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit
    • Differenzial-
  • Formfaktor
    • Allgemeiner Prozess; Schicht - Differentialdruck
  • Überlast (gesichert)
    • 1500 psi
  • Elektrischer Anschluss (Std.)
    • PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb)
    • -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
  • Auflösung
    • Unendlich
  • Brückenwiderstand
    • 350 Ohm
  • Eigensicherheitsoption
    • Nur Option 2N
  • Druckanschluss
    • 1/8-27 NPT Buchse (2)
  • Isolierwiderstand
    • 10.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen
    • CE-zertifiziert
  • Temperatur (kompensiert)
    • 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41112110 Druckmessumformer
  • Dehnungsmessstreifentyp
    • Walzmessstreifen
  • Gerätemaße
    • Ø38,1 mm H x 63,5 mm B [Ø1,5 in H x 2,5 in B]
  • Daten zur Nebenschlusskalibrierung : Eingeschlossen
  • Temperatureffekt (Spanne) : ±0,25 % des Messwerts/100 °F
  • Serienname : TJE Mid
  • Totvolumen : 0,25 Kubikzoll
  • UNSPSC-Code : 41112110
  • Temperatureffekt (Null) : ±0,25 % FS/100 °F
  • Leitungsdruck : 1500 psi
  • Benetzte Teile/Materialien : 17-4 PH Edelstahl
  • Medien- : Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • Druckeinheit : Differenzial-
  • Formfaktor : Allgemeiner Prozess; Schicht - Differentialdruck
  • Ausgang : 2,0 mV/V nominal 4–20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC verfügbar
  • Überlast (gesichert) : 1500 psi
  • Druckbereich : 50 psi|100 psi|200 psi
  • Gehäusematerial : Edelstahl
  • Elektrischer Anschluss (Std.) : PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
  • Temperatur (Betrieb) : -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
  • Genauigkeit : ±0,1 % FS BFSL
  • Auflösung : Unendlich
  • Brückenwiderstand : 350 Ohm
  • Passender Stecker : PT06A-10-6S oder gleichw. (AA111)
  • Eigensicherheitsoption : Nur Option 2N
  • Druckanschluss : 1/8-27 NPT Buchse (2)
  • Isolierwiderstand : 10.000 MOhm bei 50 VDC
  • Genehmigungen und Normen : CE-zertifiziert
  • Temperatur (kompensiert) : 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 41112110 Druckmessumformer
  • Dehnungsmessstreifentyp : Walzmessstreifen
  • Gerätemaße : Ø38,1 mm H x 63,5 mm B [Ø1,5 in H x 2,5 in B]
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Mid External Wiring Diagram
19.89 KB
12/3/2020
PDF 19.89 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & Measurement Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet
279.82 KB
12/3/2020
PDF 279.82 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Mid Product Photo
679.84 KB
5/11/2021
679.84 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model TJE Mid External Wiring Diagram
19.89 KB
12/3/2020
PDF 19.89 KB
Test & Measurement Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet
279.82 KB
12/3/2020
PDF 279.82 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Model TJE Mid Product Photo
679.84 KB
5/11/2021
679.84 KB
Image
SKU
Description
alt
060-0741-11TJD
alt
060-0741-08TJD