Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
Modell Z Mid
Differenzdruck-Messumformer für den mittleren Bereich, Nass/Nass. 50 psid bis 750 psid. ±0,25 % Genauigkeit
Das Modell Z, mittlerer Bereich, nass/nass, Differenzial ist ein sehr genauer Druckmessumformer, der über Walz- oder Dehnungsmessstreifen verfügt und sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid eignet. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und einer Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Jeder Druckmessumformer ist bidirektional und erreicht Genauigkeiten von 0,25 % bis 0,5 % über den gesamten Bereich. Die Modelle sind für erweiterte Temperaturbereiche erhältlich. Typische Anwendungen sind Durchflussmessung, Tiefenmessung, Druckausgleich und Fluidpegel.
Merkmale
- 0,25 % Genauigkeit
- 50 psid bis 750 psid
- mV/V (Standard), 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE-zertifiziert