Druckmessumformer für Hygiene
Modell CIP
Prozesstransmitter für den Hygienebereich. 10 psi bis 600 psi. Verfolgt Temperaturänderungen. 4 mA bis 20 mA Ausgang. 500 ms Druck-Ansprechzeit
Diese CIP (Clean-In-Place) Prozesstransmitter für den Hygienebereich bestehen aus Ha C276/316 Edelstahl und bieten verschiedene Flansche, elektrische Anschlüsse und Betriebstemperaturen, die für die Umgebungsanforderungen in den unten aufgeführten möglichen Anwendungen ausgelegt sind.
Merkmale
- Bereich von 10 psig/a bis 600 psig/a
- Temperaturänderungen erfassen, 93 °C pro Minute [200 °F pro Minute]
- Ausgang 4 mA bis 20 mA
- 500 s Druckreaktionszeit
- Druckfestes Außengehäuse über 1500 psi
- Bis zu 0,1 % Genauigkeit
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE-zertifiziert