Tauchfähige Druckmessumformer
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Druckmessumformer
- Tauchfähige Druckmessumformer
Tauchfähige Druckmessumformer
Vertikal eintauchender Füllstandssensor. 20 in-H2O bis 50 psig. True-Gage-Design. Kabelkanalanschluss. 17-4 PH Edelstahl, benetztes Material. Genauigkeit von 0,1 %
The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. Das ganzgeschweißte Edelstahlgehäuse und die Druckmessmembran sind korrosionsbeständig gegenüber den meisten Flüssigkeiten. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. Das Elektrokabel ist an einen geschweißten Edelstahl-Ferrel vulkanisiert.
Das vieradrige Elektrokabel hat ein atmosphärisches Entlüftungsrohr innerhalb des Kabelmantels und ist an der ganzgeschweißten Kammer im Inneren des Sensors befestigt, um eine atmosphärische Nullreferenz zu gewährleisten.
Verwandte Kategorien
- Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
- Kalibrier-Druckmessumformer
- Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
- Digitale Messgeräte
- Aufputz-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
- Druckmessumformer für Ex-Bereiche
- Hochdruckmessumformer
- Industrielle Druckmessumformer
- Subminiatur-Differentialdruckmessumformer
- Miniatur- und Aufputz-Druckmessumformer
- Öl- und Gas-Druckmessumformer
- Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
- Druckmessumformer für Hygiene
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc