Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
Modell 1602A-01
Modell 1602A-01 anklemmbare Antriebsüberwachungssysteme. Wandelt eine Welle in einen Drehmomentwandler um
Die Antriebsüberwachungssysteme der Modelle 1602A und 1602A-01 passen auf Wellen mit einem Durchmesser von 381 mm bis 762 mm [15 Zoll bis 30 Zoll]. Das System ist von einer stabilen Außenhülle umgeben und verfügt über eine elektronische Ausleseeinheit in einem wasserdichten Gehäuse. Diese Einheiten bilden zusammen das Mittel zur Messung von Wellendrehmoment und Drehzahl. Für die Anzeige von Drehmoment, Drehzahl und berechneter Leistung stehen Digitalanzeigen zur Verfügung.
Die eingebaute Schaltung zur Kalibrierungsprüfung kann jederzeit aktiviert werden, um zu überprüfen, ob alle lokalen Anzeigen und Ausgänge funktionsfähig sind. Erhöhte Stabilität und reduzierter Wartungsaufwand sind die Vorteile, die sich durch die Wahl dieses Systems ergeben. Die Systeme des Modells 1602A/01 können in einer Vielzahl von möglichen Anwendungen eingesetzt werden, inklusive Kraftstoffeinsparungsprogramme, Rumpf- und Propellerverschmutzung, Last- und Ausgleichsmessungen auf Doppelschraubenschiffen, Kraftwerksüberwachungen und Torsionsmessgeräte für Seeversuche.
Merkmale
- Verbesserte Stabilität
- Wandelt jede Welle in einen Drehmomentwandler um
- Ideal für Kurzzeit- und Langzeittests und Überwachung
- Wellengrößen von 381 mm bis 762 mm [15 Zoll bis 30 Zoll]
- Geeignet für raue Umgebungen und hohe Vibrationen