Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
Modell 1605A
Modell 1605A Aufsteckbares PS-Überwachungssystem. Wellengrößen von 381 mm bis 762 mm [15 Zoll bis 30 Zoll]
Das universelle Leistungs- und Drehmomentmesssystem Modell 1605A besteht aus anschraubbaren Wellensensoreinheiten für Wellen zwischen 381 mm und 762 mm [15 Zoll und 30 Zoll], die für die meisten Diesel- und Turbinenkraftwerke geeignet sind. Die meisten Drehzahl- und Leistungsbereiche werden mit einem großen Übersteuerungsbereich abgedeckt. Die Datenbandbreite beträgt DC bis zu 1.000 Hz, was eine Torsionsschwingungsmessung ohne zweites Überwachungssystem ermöglicht.
Merkmale
- Verbesserte Stabilität
- Wellengrößen von 381 mm bis 762 mm [15 Zoll bis 30 Zoll]
- Verwendet das Komponenten 2100-System zur Messung der kundenseitigen Wellenbaugruppe mit den Ausgängen eines 1602-Empfängers zur Messung von Drehmoment und Drehzahl