Digitale Telemetrie Drehmomentaufnehmer

/content/sps/de/de/search-results.html
Digitale Telemetrie Drehmomentaufnehmer
Digitale Telemetrie Drehmomentaufnehmer

Digitale Telemetrie Drehmomentaufnehmer

Digitale Telemetrie, berührungslos. 0,05 % FS-Gesamtsystemgenauigkeit. DIN-Anschlussflansch kompatibel. Hohe Torsionssteifigkeit

Das neue digitale telemetrische Drehmoment-Messsystem TMS 9250, das in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist, um die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung zum Messen des Drehmoments zu erfüllen. Basierend auf der bewährten digitalen Drehmoment-Plattform TMS von Honeywell bietet das TMS 9250:

  • Exakte Drehmomentmessung. Das berührungslose digitale Telemetrie-Design TMS 9250 von Honeywell ermöglicht eine größere Integrität der Datenerfassung durch höhere Auflösung und Vermeidung mechanischer Interferenzen, was zu einer exakteren Anzeige des tatsächlich vorhandenen Drehmoments führt.
  • Flexibles modulares Design. Das modulare Design von Honeywell kann einfach angepasst oder individualisiert werden, damit es in viele verschiedene Arten von Prüfständen passt und die spezifischen Anforderungen der Prüfanwendungen erfüllt.
  • Einfache Installation, Einrichtung und Bedienung. Das TMS 9250 ist kompakt und verfügt über Stecker mit Schnellverdrahtungsanschlüssen, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen. Parameter können über das Softwaresystem leicht eingerichtet werden und Sie können im laufenden Betrieb Anpassungen der Prüfparameter vornehmen.
  • Kontinuierliche Zuverlässigkeit. Das TMS 9250 von Honeywell mit seinem berührungslosen Design und seiner digitalen Telemetrie-Lösung bedeutet keine Friktion (keinen Kontakt), was weniger Wartungsaufwand bewirkt.
  • FCC-/CE-zertifiziert, EMC-Entsprechung – Das TMS 9250 erfüllt alle regulatorischen Standards für sichere HF-Strahlungsstandards und verursacht keine Interferenzen mit anderer Ausrüstung.

Reimposta i filtri