Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler

https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html
Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler
Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler

Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler

Wellen-, Flansch- und Spezial-Drehmomentaufnehmer. Kapazitäten von 0,35 Nm bis 7 Nm, 5 Nm bis 11.300 Nm, 225 Nm bis 11.300 Nm und 50 in-lb bis 10.000 in-lb. Fußbefestigung, erweiterte Geschwindigkeit, niedrige Linearität und Hysterese

Unverstärkte Flanschmodelle zeichnen sich durch einen erweiterten Drehzahlbereich und eine hohe Gesamtleistungsgenauigkeit aus. Durch die Nur-Lager-Kontakt-Ausführung des Drehmomentsensors ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich. Unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer sind ideal für Testinstallationen, die Langzeit-Dauertests durchführen; die berührungslose Art der Signalübertragung macht eine Wartung praktisch überflüssig. Das Angebot an berührungslosen Spezial-Drehmomentsensoren, die für den Einsatz in speziellen Anwendungen angepasst werden können, umfassen die Prüfung von Hydraulikpumpen, Hydraulikmotoren, Militärflugzeugprüfständen, Flugzeugstartertests und das Anlassen von Querentlüftungen.