Schalter
E-Stop-Schalter
Positive Schließung und Öffnung des Kontakts. Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion. UV resistant knob for outdoor use. Vielfalt an Knopffarben
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die E-Stop-Druck-/Ziehschalter von Honeywell sind robuste, umgebungsfest abgedichtete Schleifkontaktschalter. Sie verfügen über zwei Schaltkreise mit zahlreichen Kombinationen. Die Schiebekontakte verfügen über eine positive Schließung und Öffnung des Kontakts, wenn der Schaltknopf betätigt wird. Die Kontaktschließungen sind mit geschlossenen Schaltkreisen in der Druckstellung oder mit geschlossenen Schaltkreisen in der Zugstellung verfügbar. Außerdem ist eine alternierende Kontaktschließung mit einem offenen und einem geschlossenen Schaltkreis möglich. Bei der Ausführung mit zwei O-Ringen wird die Kontaktkammer vor Feuchtigkeit und anderen Fremdkörpern geschützt.
Andere
- Dicke
- 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Elektrische Daten
- 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur
- -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname
- Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Stecker
- Schraube
- Gehäusematerial
- Glasfaserverstärktes Nylon
- Position
- Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Knopfmaterial
- Acetal
- Durchmesser
- 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung
- Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])
Andere
- Dicke
- 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Elektrische Daten
- 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur
- -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname
- Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Stecker
- Schraube
- Gehäusematerial
- Glasfaserverstärktes Nylon
- Position
- Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Knopfmaterial
- Acetal
- Durchmesser
- 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung
- Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])
- Dicke : 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Elektrische Daten : 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld : 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur : -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname : Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Brennraumabdichtung : O-Ring
- Stecker : Schraube
- Gehäusematerial : Glasfaserverstärktes Nylon
- Position : Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern|Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern|Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Knopfmaterial : Acetal
- Durchmesser : 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung : Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])