Positionsmessungssensoren für die Luft- und Raumfahrt
Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt-LVDTs
Einkanal-LVDT für die Luft- und Raumfahrt. 8,89 mm bis 35,56 mm ]0,35 Zoll bis 1,4 Zoll] Hub. 1 Million Stunden min. MTBF. 17-4 Edelstahlgehäuse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Honeywell Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.