Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
MKV-Serie
1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement. Schäfte mit einem Durchmesser von 0,25 Zoll. 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Potentiometer MKV von Honeywell bieten kostengünstiges Positionsfeedback mit hoher Genauigkeit und langer Lebensdauer. Honeywell verfügt über jahrelange Erfahrung mit der Bereitstellung von Produkten mit hoher Verlässlichkeit/hoher Leistungsfähigkeit für die Militär- und Luft- und Raumfahrt-Industrie. Honeywell weitet diese technische Expertise auf industrielle und kommerzielle Segmente aus, in denen niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit entscheidend sind.