/content/sps/de/de/search-results.html

Proximity Sensors

Allgemeiner Näherungssensor für die Luft- und Raumfahrt (GAPS) Serie

Für allgemeine Luft- und Raumfahrtanwendungen. Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität. Hermetisch abgedichtet. Plattform-Konzept. Konfigurierbare

Überblick

Der General Aerospace Näherungssensor (GAPS-Serie) bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden. Die von Honeywell in der GAPS-Serie verwendete Technologie gilt als eine Verbesserung zur herkömmlichen Wirbelstromprinzip-Struktur (ECKO), die bisher bei Luftfahrtanwendungen der Standard war.

Die GAPS-Serien helfen aufgrund des einmaligen Schaltkreises, der interne Fehler erkennen und dabei einen Fehlerausgang anstelle eines falsch positiven oder falsch negativen anzeigt, Ausfallzeiten und Wartungskosten senken kann.

Produktdetails

Andere

  • Bereich Ga/Gd
    • 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]
    • 2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]
    • 2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]
    • 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Messabstand
    • 3,5 mm max.
  • Ansprechzeit des Geberrads
    • 5 ms
  • Messoberfläche
    • Inconel®
  • Gewicht
    • 60 g bis 150 g
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
  • Abmessung des Geberrads
    • Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Abschluss
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • Formfaktor
    • Inline mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
  • Außengehäusematerial
    • Rostfreier Stahl
  • Versorgungs-<br>strom
    • <10 mA
  • Pigtail-Länge
    • nicht zutreffend
  • MTBF
    • 500.000 Flugstunden
  • Hardware
    • Keine
  • Elektrischer Ausgangstyp
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Durchmesser des Sensorkopfes
    • 13,5 mm [0,53 in]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Zielmaterial
    • 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Versorgungsspannung
    • 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
  • Isolierwiderstand
    • 200 MOhm min. bei 50 VDC

Andere

  • Bereich Ga/Gd
    • 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]
    • 2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]
    • 2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]
    • 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Messabstand
    • 3,5 mm max.
  • Ansprechzeit des Geberrads
    • 5 ms
  • Messoberfläche
    • Inconel®
  • Gewicht
    • 60 g bis 150 g
  • Durchschlagsfestigkeit
    • 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
  • Abmessung des Geberrads
    • Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Abschluss
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • Formfaktor
    • Inline mit zylindrischem Gewinde
    • Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
  • Außengehäusematerial
    • Rostfreier Stahl
  • Versorgungs-<br>strom
    • <10 mA
  • Pigtail-Länge
    • nicht zutreffend
  • MTBF
    • 500.000 Flugstunden
  • Hardware
    • Keine
  • Elektrischer Ausgangstyp
    • Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Durchmesser des Sensorkopfes
    • 13,5 mm [0,53 in]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Zielmaterial
    • 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Versorgungsspannung
    • 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
  • Isolierwiderstand
    • 200 MOhm min. bei 50 VDC
  • Bereich Ga/Gd : 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]|2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]|2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]|2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
  • Messabstand : 3,5 mm max.
  • Ansprechzeit des Geberrads : 5 ms
  • Messoberfläche : Inconel®
  • Gewicht : 60 g bis 150 g
  • Durchschlagsfestigkeit : 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
  • Abmessung des Geberrads : Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Abschluss : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
  • Formfaktor : Inline mit zylindrischem Gewinde|Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
  • Außengehäusematerial : Rostfreier Stahl
  • Versorgungs-<br>strom : <10 mA
  • Pigtail-Länge : nicht zutreffend
  • MTBF : 500.000 Flugstunden
  • Hardware : Keine
  • Elektrischer Ausgangstyp : Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
  • Durchmesser des Sensorkopfes : 13,5 mm [0,53 in]
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
  • Zielmaterial : 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
  • Versorgungsspannung : 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
  • Isolierwiderstand : 200 MOhm min. bei 50 VDC
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
application/pdf 2.74 MB
5/11/2021
2.74 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
application/pdf 4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
application/pdf 576.21 KB
5/11/2021
576.21 KB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
application/zip 1.23 MB
5/11/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
application/zip 879.04 KB
5/11/2021
879.04 KB
GAPS Series CAD Models - grouped
application/zip 2.94 MB
5/11/2021
2.94 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
application/zip 875.66 KB
5/11/2021
875.66 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
application/pdf 609.27 KB
8/2/2021
609.27 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
application/pdf 1.32 MB
8/2/2021
1.32 MB
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Comparative Infographic
application/pdf 3.63 MB
8/2/2021
3.63 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
application/pdf 576.21 KB
5/11/2021
576.21 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
application/zip 1.23 MB
5/11/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
application/zip 879.04 KB
5/11/2021
879.04 KB
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
application/pdf 1.32 MB
8/2/2021
1.32 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
application/pdf 4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
GAPS Series CAD Models - grouped
application/zip 2.94 MB
5/11/2021
2.94 MB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
application/pdf 2.74 MB
5/11/2021
2.74 MB
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
application/pdf 609.27 KB
8/2/2021
609.27 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
application/zip 875.66 KB
5/11/2021
875.66 KB
GAPS & HAPS Comparative Infographic
application/pdf 3.63 MB
8/2/2021
3.63 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
5/11/2021
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
5/11/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
5/11/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
5/11/2021
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
5/11/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
5/11/2021
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
609.27 KB
8/2/2021
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
8/2/2021
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
8/2/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000