Proximity Sensors
Näherungssensoren für raue Anwendungen (HAPS) Serie
Für raue Luft- und Raumfahrtanwendungen. Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität. Hermetisch abgedichtet. Plattform-Konzept. Weitgehend konfigurierbar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die HAPS-Serie bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden. Die von Honeywell in der HAPS-Serie verwendete Technologie gilt als eine Verbesserung zur herkömmlichen Wirbelstromprinzip-Struktur (ECKO), die bisher bei Luftfahrtanwendungen der Standard war.
Die HAPS-Serien helfen aufgrund des einmaligen Schaltkreises, der interne Fehler erkennen und dabei einen Fehlerausgang anstelle eines falsch positiven oder falsch negativen anzeigt, Ausfallzeiten und Wartungskosten senken kann.
Andere
- Ansprechzeit des Geberrads
- 5 ms
- Versorgungs-<br>strom
- <10 mA
- Durchschlagsfestigkeit
- 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
- Isolierwiderstand
- 200 MOhm min. bei 50 VDC
- Abschluss
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- Pigtail (Einzellitzen)
- Abmessung des Geberrads
- Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Versorgungsspannung
- 12 VDC bis 28 VDC
- Pigtail-Länge
- 213,36 cm [84,0 in]
- nicht zutreffend
- Hardware
- Keine
- Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)
- Formfaktor
- Inline mit zylindrischem Gewinde
- Inline, zylindrisch geflanscht
- Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
- Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
- Bereich Ga/Gd
- 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Außengehäusematerial
- Rostfreier Stahl
- Gewicht
- 60 g bis 150 g
- Durchmesser des Sensorkopfes
- 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur
- -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial
- 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Messoberfläche
- Inconel®
- Messabstand
- 4 mm max.
- MTBF
- 500.000 Flugstunden
- Elektrischer Ausgangstyp
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt
- P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
Andere
- Ansprechzeit des Geberrads
- 5 ms
- Versorgungs-<br>strom
- <10 mA
- Durchschlagsfestigkeit
- 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
- Isolierwiderstand
- 200 MOhm min. bei 50 VDC
- Abschluss
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- Pigtail (Einzellitzen)
- Abmessung des Geberrads
- Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Versorgungsspannung
- 12 VDC bis 28 VDC
- Pigtail-Länge
- 213,36 cm [84,0 in]
- nicht zutreffend
- Hardware
- Keine
- Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)
- Formfaktor
- Inline mit zylindrischem Gewinde
- Inline, zylindrisch geflanscht
- Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
- Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
- Bereich Ga/Gd
- 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Außengehäusematerial
- Rostfreier Stahl
- Gewicht
- 60 g bis 150 g
- Durchmesser des Sensorkopfes
- 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur
- -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial
- 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Messoberfläche
- Inconel®
- Messabstand
- 4 mm max.
- MTBF
- 500.000 Flugstunden
- Elektrischer Ausgangstyp
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt
- P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
- Ansprechzeit des Geberrads : 5 ms
- Versorgungs-<br>strom : <10 mA
- Durchschlagsfestigkeit : 500 VDC/500 VAC für 1 Minute
- Isolierwiderstand : 200 MOhm min. bei 50 VDC
- Abschluss : D38999/25YA98PN|EN2997Y10803MN|Pigtail (Einzellitzen)
- Abmessung des Geberrads : Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Versorgungsspannung : 12 VDC bis 28 VDC
- Pigtail-Länge : 213,36 cm [84,0 in]|nicht zutreffend
- Hardware : Keine|Unterlegscheibe MS25081C6 (1 Stück); Sechskantmutter MS21340-05 (2 Stück)
- Formfaktor : Inline mit zylindrischem Gewinde|Inline, zylindrisch geflanscht|Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde|Rechtwinklig, zylindrisch geflanscht
- Bereich Ga/Gd : 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Außengehäusematerial : Rostfreier Stahl
- Gewicht : 60 g bis 150 g
- Durchmesser des Sensorkopfes : 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur : -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial : 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Messoberfläche : Inconel®
- Messabstand : 4 mm max.
- MTBF : 500.000 Flugstunden
- Elektrischer Ausgangstyp : Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer|Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern mit Ruhekontakt|P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler