Platinenbestückbare Drucksensoren
TruStability™ SSC-Serie
Kompensiert. ±2 % FSS bis ±4 % FSS TEB. Extrem niedrig (differenziert, Messgerät), niedrig (absolut, diff. Messgerät). Digital- oder Analogausgang. DIP, SIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±1,6.mbar bis ±10.bar - ±160.Pa bis ±1.kPa - ±0,5 inH20 to ±150.psi
Bei der TruStability®-SSC-Serie handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.
Die SSC-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Kalibrierte Druckausgabewerte werden bei ca. 1.kHz für analoge Ausgänge und 2.kHz für digitale Ausgänge aktualisiert.
Die SSC-Serie ist über den Temperaturbereich von -20.°C bis 85.°C [-4.°F bis 185.°F] kalibriert. Der Sensor wird für den Betrieb von einem Netzteil mit 3,3.VDC oder 5,0.VDC gespeist
Diese Sensoren eignen sich für die Messung von Absolut-, Über- oder Differentialdrücken. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden.
Die TruStability®-Drucksensoren sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Gasen wie Luft und sonstigen trockenen Gasen vorgesehen. Mit zusätzlichen erhältlichen Optionen wird die Leistung dieser Sensoren auf nicht korrosive, nichtionische Flüssigkeiten für Druckbereiche über 40.mbar - 4.kPa - 20 inH2O erweitert.
Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.