Schalter für anwendungsbasierte Lösungen
DT Serie
AC 10 A (UL, CSA). DC-Nennleistung. DPDT in BZ-Serie Gehäusegröße. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Mittelpunkt Seitenmontage
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Schalter der DT-Serie umfassen zwei unabhängige, einpolige Wechselschaltkreise (SPDT) in einem Gehäuse, die durch einen integrierten, gemeinsamen Betätiger aktiviert werden. Die DPDT-Kontaktkonfiguration bietet einen Kontakt für die Steuerschaltung und einen zweiten Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis.