/content/sps/de/de/search-results.html

LVDTs mit langem Hub

Modell JEC-AG-Serie

DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub. Unverlierbar geführter Federrückstellanker. Bereiche von ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll. ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

Überblick

Modell JEC-AG DC-DC der Wegaufnehmer mit langem Hub mit geführter Rückstellfederarmatur reicht von ± 0,5 bis ± 3,0 Zoll und hat eine Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgabe von entweder ± 5 VDC oder 0 bis 10 VDC mit einer Stromversorgung, die mit einem dualen Netzteil von ± 12 VDC bis ± 20 VDC oder einem einzelnen Netzteil von 24 bis 40 VDC betrieben werden kann. Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +176 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit 6 ft langem geschirmten Mehrleiterkabel.

Merkmale
  • Edelstahl-Design
  • Erweiterte Lebensdauer
  • Spannungsregelung
  • Umkehrpolungsschutz
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Unverlierbar geführter Rückstellfederanker
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
LVDT Accessories Datasheet
application/pdf 276.67 KB
8/2/2021
276.67 KB
Test & MeasurementModel JEC-AG DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet
application/pdf 347.27 KB
8/2/2021
347.27 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram
application/pdf 363.62 KB
8/2/2021
363.62 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JEC-AG Series Product Photo
application/zip 283.96 KB
5/11/2021
283.96 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model JEC-AG Series Product Photo
application/zip 283.96 KB
5/11/2021
283.96 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram
application/pdf 363.62 KB
8/2/2021
363.62 KB
LVDT Accessories Datasheet
application/pdf 276.67 KB
8/2/2021
276.67 KB
Test & MeasurementModel JEC-AG DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet
application/pdf 347.27 KB
8/2/2021
347.27 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
LVDT Accessories Datasheet
276.67 KB
8/2/2021
Test & MeasurementModel JEC-AG DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet
347.27 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram
363.62 KB
8/2/2021
Model JEC-AG Series Product Photo
283.96 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-H032-01
alt
060-H032-02
Image
SKU
Description
alt
060-H032-01
alt
060-H032-02