/content/sps/de/de/search-results.html

Zusatzkomponenten

Akustischer Signalgeber, weiß

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen

Überblick

Artikel-Nr.: CWSO

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Leistungsmerkmale
  • EN 54-3 konform
  • Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
  • Synchrone Tonausgabe
  • Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
Zusätzliche Informationen

Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Bei Verwendung des Abschlusselements EOL-O 808624 zur normenkonformen Überwachung der Alarmgeber bietet der optionale tiefe Sockel CWR bzw. CWW größeren Anschlussraum.

Zubehör

CWW Sockel tief IP 65, weiß

PS188 Sockel tief, O-Ring

PS189 Sockel tief, Dichtung

Product Number
Image
SKU
Description
alt
CWSO-WW-S1
Konv. Akustischer Signalgeber, weiss
alt
CWSO-WW-S1
Konv. Akustischer Signalgeber, weiss
Image
SKU
Description
alt
CWSO-WW-S1
Konv. Akustischer Signalgeber, weiss
alt
CWSO-WW-S1
Konv. Akustischer Signalgeber, weiss