/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für die Installation

Schalterdose uP

Schalterdose nach DIN 49073, für alle Einbaueinheiten mit Spreizkrallen.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 18971A

Schalterdose nach DIN 49073, für alle Einbaueinheiten mit Spreizkrallen.

Zusätzliche Informationen

Artikel verfügbar bis 31.12.2021

Produktdetails

Andere

  • Material
    • Isolierstoff
  • Dimensions
    • Ø: 58 mm  T: 40 mm

Andere

  • Material
    • Isolierstoff
  • Dimensions
    • Ø: 58 mm  T: 40 mm
  • Material : Isolierstoff
  • Dimensions : Ø: 58 mm  T: 40 mm
Product Number
Image
SKU
Description
alt
10647
Verpackung.Karton.Pappe
alt
18971A
Schalterdose UP
Image
SKU
Description
alt
10647
Verpackung.Karton.Pappe
alt
18971A
Schalterdose UP