/content/sps/de/de/search-results.html

Komponenten für die Installation

Aufputzsockel 1-fach

Aufputzsockel 1-fach für 1 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

Überblick

Artikel-Nr.: 88915A5

Aufputzsockel 1-fach für 1 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Produktdetails

Andere

  • Montage
    • Befestigung mit Schrauben
  • Farbe
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Material
    • PC + ABS – FR
  • Dimensions
    • B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)
    • B: 82,8 mm H: 82,8 mm T: 35 mm (unten)

Andere

  • Montage
    • Befestigung mit Schrauben
  • Farbe
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Material
    • PC + ABS – FR
  • Dimensions
    • B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)
    • B: 82,8 mm H: 82,8 mm T: 35 mm (unten)
  • Montage : Befestigung mit Schrauben
  • Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Material : PC + ABS – FR
  • Dimensions : B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 82,8 mm T: 35 mm (unten)
Product Number
Image
SKU
Description
alt
88915A5
Aufputzsockel 1-fach
Image
SKU
Description
alt
88915A5
Aufputzsockel 1-fach