/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Ruf-/Abstelltaster

Ruf-/Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 73642B3

Ruf-/Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.

Leistungsmerkmale
  • 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
  • 1 LED-Erinnerungslampe – grün
  • 1 Schallgeber für Rufnachsendung
  • 1 Taster für Ruffunktion
  • 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe – rot
Zubehör

88882A3N Abdeckplatte mit Tasten rot und grün

88882P3N Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
Product Number
Image
SKU
Description
alt
73642B3
Ruf-/Abstelltaster
Image
SKU
Description
alt
73642B3
Ruf-/Abstelltaster