Zimmereinheiten
Rufmodul mit Ruftaster und 2 Steckkontakten
Rufmodul zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 73073D3
Rufmodul zur Rufauslösung mit individueller Bettenkennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Zusätzlicher Steckkontakt (6-polig) zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z. B. Infusiomat) mit Alarmkontakt. Anschluss von bis zu 8 Rufmodulen in adernsparender Technik an den Bettenbus möglich. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Überwachung angeschlossener Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).
Leistungsmerkmale
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht/Beruhigungslampe, rot
- 1 Nebensteckkontakt, 7-polig
- 1 Steckkontakt für Diagnostikgeräte, 6-polig
- Steuerkontakt für Anschalteeinheit Mikrofon
Zusätzliche Informationen
Ersatzartikel für 73071D, 73073D
Lieferumfang
Rufmodul, Anschlussklemme
Zubehör
88881J3N Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte
73073Z1 Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten
Andere
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart
- IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte
Andere
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart
- IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart : IP20, mit zugehöriger Abdeckplatte