/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Rufeinheit mit Ruftaster und 1 Steckkontakt

Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.

Überblick

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Artikel-Nr.: 73075A

Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).

Leistungsmerkmale
  • 1 Taster für Ruffunktion
  • 1 LED-Findelicht und -Beruhigungslampe – rot
  • 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig
Lieferumfang

Ruftaster, schraublose Anschlussklemmen

Zubehör

88881L3N Abdeckplatte mit Taste – rot – für 1 Steckkontakt

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073

Andere

  • Schutzart
    • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions
    • B: 71 mm  H: 71 mm
    • T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung
    • in uP-Dose, DIN 49073
  • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
  • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
  • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073