Zimmereinheiten
Abdeckplatte für TV-Steuermodul
Abdeckplatte für TV-Steuermodul, Beschriftung mit "TV".
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88912B3N
Abdeckplatte für TV-Steuermodul, Beschriftung mit "TV".
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Andere
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material : PC + ABS - FR
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm