Zimmereinheiten
Abdeckplatte mit Taste -rot-
Abdeckplatte für Rufmodul, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot. Tastenposition oben links.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88881K3N
Abdeckplatte für Rufmodul, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot. Tastenposition oben links.
Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Rot, transparent
- Material
- PC + ABS - FR
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
Andere
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Rot, transparent
- Material
- PC + ABS - FR
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Rot, transparent
- Material : PC + ABS - FR
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm