/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Rahmen 2-fach für Abdeckplatten

Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.

Überblick

Artikel-Nr.: 88914B5

Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.

Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei

Farbe:

  • Rahmen: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage:

  • Befestigung mit Abdeckplatte(n)
  • Abmessungen: 152x81 mm
Zusätzliche Informationen

Nachfolgeartikel für 88914B3NH und 88914B3NV

Produktdetails

Andere

  • Dimensions
    • B: 152 mm  H: 81 mm

Andere

  • Dimensions
    • B: 152 mm  H: 81 mm
  • Dimensions : B: 152 mm  H: 81 mm