/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Zimmereinheiten

Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten

Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten.

Überblick

Artikel-Nr.: 88885H3

Blindabdeckplatte für Systevo Einheiten.

Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

  • Kunststoff (PC+ABS-FR)
  • UV-beständig
  • Ausführung matt
  • Antimikrobielle Ausführung
  • Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit
  • Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Haltbarkeit
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
  • Halogenfrei
Zusätzliche Informationen

Artikel verfügbar ab September 2021.

Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Montage
    • Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Material
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Farbe
    • weiß (RAL 9016)

Andere

  • Montage
    • Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Material
    • verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur
    • -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Farbe
    • weiß (RAL 9016)
  • Montage : Rastbefestigung auf Betteneinheit
  • Material : verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
  • Farbe : weiß (RAL 9016)
Product Number
Image
SKU
Description
alt
88885H3
Abdeckplatte blind
alt
88893A
Abdeckpl. E-Modul opt99 RAL9016
alt
88898A
Barcode-Stift (Ersatz für
alt
88903A
Tragring CO99
alt
88906A6
Taste links verkehrsws.RAL9016
alt
88906B2
Taste rechts patinagn. RAL6000
alt
88906C1
Taste links feuerrot bedruckt
alt
88911J3
Abdeckplatte Bus-Anschlusseinh.
alt
88911M3
Abdeckplatte Mikrofon
alt
88921A
Lampenschale / Haube 7257xxx
Image
SKU
Description
alt
88885H3
Abdeckplatte blind
alt
88893A
Abdeckpl. E-Modul opt99 RAL9016
alt
88898A
Barcode-Stift (Ersatz für
alt
88903A
Tragring CO99
alt
88906A6
Taste links verkehrsws.RAL9016
alt
88906B2
Taste rechts patinagn. RAL6000
alt
88906C1
Taste links feuerrot bedruckt
alt
88911J3
Abdeckplatte Bus-Anschlusseinh.
alt
88911M3
Abdeckplatte Mikrofon
alt
88921A
Lampenschale / Haube 7257xxx