/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

CPU-Karte für Zentraleinheit Systevo DECT, ohne Link-Option

Wie Artikel 790D155, jedoch ohne LINK-Kommunikationsschnittstelle für Erweiterungsmöglichkeiten.

Überblick

Artikel-Nr.: 790D156

Wie Artikel 790D155, jedoch ohne LINK-Kommunikationsschnittstelle für Erweiterungsmöglichkeiten.

Leistungsmerkmale

Ein-/Ausgänge:

  • Serielle Schnittstelle RS232
  • ETH-LAN Schnittstelle
  • Status-LEDs
Zubehör

583486 Patchkabel 1 m

Produktdetails

Andere

  • Frequenzbereich
    • 1900 MHz ... 1880 MHz
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm

Andere

  • Frequenzbereich
    • 1900 MHz ... 1880 MHz
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Frequenzbereich : 1900 MHz ... 1880 MHz
  • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
  • Dimensions : B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm