Appareils Cocaux et Casques
Appareil mobile Honeywell Voice A730x
Appareil mobile Honeywell Voice A730x
Le catalyseur de l'AIDC pour des améliorations de performance prouvées, Honeywell Voice peut optimiser vos opérations AIDC avec notre technologie flexible et robuste, tout en maximisant les investissements informatiques existants. Il est prouvé que les appareils mobiles Honeywell Voice A700x offrent les avantages transformateurs suivants :•....Une productivité augmentée de plus de 30 %•....Une correction de 80 % des erreurs de prélèvement•....Des taux d'exactitude de commande de 99,99 %•....Une réduction des taux d'attrition de 30 %•....Une amélioration de la sécurité des travailleurs de 20 %•....Une réduction des temps de formation de 85 %•....La possibilité pour les travailleurs de parler dans langue maternelle (actuellement dans plus de 40 langues)
- Facile à porter et à utiliser : peut être embarqué sur un véhicule pour une plus grande flexibilité opérationnelle : s'intègre à l'impression et à la numérisation avec ou sans fil.
- Conçu pour résister aux environnements industriels extrêmes et rigoureux ; peut tolérer une utilisation prolongée dans des conditions difficiles, telles des installations de stockage réfrigéré et des entrepôts à température élevée
- La rétrocompatibilité avec les précédents appareils Honeywell Voice permet des mises à jour technologiques faciles ; l’outil de gestion Web permet l’intégration avec votre gestionnaire de réseau préféré
Les appareils mobiles portables Honeywell Voice A700x sont votre connexion au système Honeywell Voice. Ces appareils robustes et ergonomiques font partie d'une solution vocale intégrée qui comprend des casques antibruit, des microphones directionnels et un logiciel de reconnaissance vocale robuste. Ce logiciel avancé de « text-to-speech » et de « speech-to-text » permet à vos travailleurs et au système de gestion des données de communiquer entre eux. Dans le cadre d'une solution Honeywell Voice, nos dispositifs portables sont idéaux pour le travail structuré, notamment :•....Maintenance et inspection Dans les secteurs de l'automobile, des camions, des parcs de véhicules et de l'aviation, Honeywell Voice peut s'intégrer de manière transparente aux informations de votre système de données hôte, offrant ainsi un nouveau niveau de documentation et de conformité.•....Entrepôts et centres logistiques Notre solution intégrée de manière transparente permet des flux de travail mains libres, guidés par la voix, tels que le prélèvement, la réception, l’entrée en stock et le réapprovisionnement des stocks.Les dispositifs mobiles portables vocaux sont disponibles dans une variété de configurations, allant d'une solution d'entrée de gamme à des modèles avancés qui prennent en charge les casques Honeywell sans fil et filaires et les périphériques filaires certifiés.Chaque appareil vocal vous offre le choix entre deux options de batterie longue durée, ce qui permet d'éliminer les arrêts de travail liés au remplacement de la batterie :•....Batterie standard, d'une autonomie prévue de 14 heures, et une •....Batterie longue durée, prévue pour durer 24 heures - une option intéressante pour les environnements de congélation.Depuis plus de 25 ans, nos solutions vocales ont permis d'améliorer la productivité, la précision, la sécurité et la satisfaction au travail.
Dimensions
- Dimensions
- 149,0 × 64,1 × 42,1 mm
- 5.9 × 2.5 × 1.7 po
Environmental
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP67
- Résistance aux chutes
- 12 chutes de 1,8 m sur acier
- 24 chutes de 1,5 m sur acier
Autres
- Températures d’utilisation
- -22°F à 122°F
- -30 °C à 50 °C
- Humidité de fonctionnement maximale
- 1
- Marque
- Honeywell
Dimensions
- Dimensions
- 149,0 × 64,1 × 42,1 mm
- 5.9 × 2.5 × 1.7 po
Environmental
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP67
- Résistance aux chutes
- 12 chutes de 1,8 m sur acier
- 24 chutes de 1,5 m sur acier
Autres
- Températures d’utilisation
- -22°F à 122°F
- -30 °C à 50 °C
- Humidité de fonctionnement maximale
- 1
- Marque
- Honeywell
- Dimensions : 149,0 × 64,1 × 42,1 mm|5.9 × 2.5 × 1.7 po
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C|-40°F à 158°F
- Températures d’utilisation : -22°F à 122°F|-30 °C à 50 °C
- Humidité de fonctionnement maximale : 1
- Indices de protection : IP67
- Résistance aux chutes : 12 chutes de 1,8 m sur acier|24 chutes de 1,5 m sur acier
- Marque : Honeywell