Appareils Cocaux et Casques
Casque filaire Honeywell Voice SL-14
Casque filaire Honeywell Voice SL-14
Dans le secteur de la distribution où les améliorations logistiques se mesurent en secondes, les collaborateurs ne peuvent pas se permettre de manquer une affectation et ne souhaitent pas avoir à répéter plusieurs fois leurs réponses au risque d’entraîner des délais. Lorsque chaque seconde compte, les casques filaires avec technologie de reconnaissance vocale Honeywell Voice™: offrent les performances dont vous avez besoin, même dans les environnements industriels les plus rudes.
- Tous les casques filaires de reconnaissance vocale Honeywell Voice ont été optimisés pour fonctionner avec les appareils mobiles Honeywell Voice A500 et A720, avec des modèles spécialement conçus pour fonctionner dans des environnements spécifiques.
- Le casque filaire Honeywell Voice SR-15 est un casque léger, placé derrière la tête, destiné aux travailleurs portant des couvre-chefs, des coiffures ou des casques spéciaux (y compris les casques de sécurité).
- Dans l'environnement difficile des congélateurs et des entrepôts frigorifiques, la conception des casques filaires Honeywell Voice leur permet de résister au froid extrême et d'être portés confortablement avec des vêtements de protection.
- Tous les casques filaires Honeywell Voice sont testés pour 15 chutes de 2,1 m (7 pieds) à des températures de fonctionnement minimales et maximales, et 50 chutes de 1,8 m (6 pieds).
- Les casques de reconnaissance vocale Honeywell sont spécialement conçus pour les applications Honeywell Voice et offrent des options câblées qui répondent aux besoins uniques des environnements de congélation, des environnements bruyants et des travailleurs portant un casque.
Casque extrêmement léger non réparable pour environnement industriel léger, conçu pour les environnements secs à température ambiante (non-frigorifique, faible humidité).
Fonctions
- Équipements
- Conçus pour les applications de reconnaissance vocale Vocollect
- Partenaires idéaux pour Vocollect A500 et A720
Network
- Communication radio
- N/D
- Spécifications Bluetooth
- N/D
Environmental
- Plage de température de stockage
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 15 chutes de 2,1 m (7 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales ; 50 chutes de 1,8 m (6 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales.
- Indices de protection
- IP54
Autres
- Candidature
- Distribution
- Pour une utilisation avec
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Type de produit
- Casque
- Températures d’utilisation
- - 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Marque
- Honeywell
Fonctions
- Équipements
- Conçus pour les applications de reconnaissance vocale Vocollect
- Partenaires idéaux pour Vocollect A500 et A720
Network
- Communication radio
- N/D
- Spécifications Bluetooth
- N/D
Environmental
- Plage de température de stockage
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 15 chutes de 2,1 m (7 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales ; 50 chutes de 1,8 m (6 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales.
- Indices de protection
- IP54
Autres
- Candidature
- Distribution
- Pour une utilisation avec
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- Type de produit
- Casque
- Températures d’utilisation
- - 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- Marque
- Honeywell
- Candidature : Distribution
- Pour une utilisation avec : Vocollect A500|Vocollect A720
- Équipements : Conçus pour les applications de reconnaissance vocale Vocollect|Partenaires idéaux pour Vocollect A500 et A720
- Type de produit : Casque
- Communication radio : N/D
- Spécifications Bluetooth : N/D
- Températures d’utilisation : - 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- Plage de température de stockage : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Résistance aux chutes : 15 chutes de 2,1 m (7 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales ; 50 chutes de 1,8 m (6 ft) aux températures de fonctionnement minimales et maximales.
- Indices de protection : IP54
- Marque : Honeywell