/content/sps/fr/fr/search-results.html

Protection collective contre les chutes

Filets de sécurité

Les filets de sécurité horizontaux sont utilisés comme protections collectives sur les chantiers de construction et d?assemblage afin d?empêcher la chute d?

Les filets de sécurité horizontaux sont utilisés comme protections collectives sur les chantiers de construction et d?assemblage afin d?empêcher la chute d?objets ou de personnes pendant les travaux de construction d?immeubles, de bâtiments industriels, d?entrepôts, de ponts etc.

 Art no.Informations produits
CT1150206 Filet de sécurité Dimensions 5 m x 5 m
CT1150306 Filet de sécurité Dimensions 5 m x 7,5 m
CT1150406 Filet de sécurité Dimensions 5 m x 10 m
CT1151006 Filet de sécurité Dimensions 7,5 m x 15 m
CT1151506 Filet de sécurité Dimensions 10 m x 12,5 m
CT1122201 Filin Dimension 2,5 m
CT1122301 Filin Dimension 5,0 m
  • Empêche les personnes et les objets de tomber au sol
  • Empêche les personnes ou les biens au sol d?être percutés par la chute d?objets
  • Conforme à la norme EN 1263-2
  • Très léger : 0,2 kg/m²
  • Conception sans n?uds avec une absorption d?énergie très élevée
  • Cordons test attachés à chaque filet pour le contrôle qualité annuel
  • Peut être fixé de façon traditionnelle avec des filins En cas de fixation sur des poutres métalliques, utiliser la nouvelle solution Grippa pour une installation rapide. Une fixation boulonnée, le Crochet Éléphant permet également de fixer et d?ajuster rapidement le filet
  • Dimensions standard en stock. Presque toutes les configurations peuvent être fabriquées sur commande.

Autres

  • Équipements
    • Empêche les personnes et les objets de tomber au sol

Autres

  • Équipements
    • Empêche les personnes et les objets de tomber au sol
  • Équipements : Empêche les personnes et les objets de tomber au sol