Systèmes d'Ancrage (Söll)
Söll MultiRail système en acier inoxydable
Le système à rail horizontal Söll MultiRail en acier inoxydable est conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012 classe D et aux réglementations CEN/TS 16415:2013 pour les dispositifs d’ancrage horizontaux.
Caractéristiques principales
principales caractéristiques
La gamme de produits de qualité supérieure est fabriquée en acier inoxydable et est résistante dans les conditions environnementales les plus rudes. Le dispositif Söll MultiRail offre une solution adaptée pour tous les bâtiments industriels ou les éoliennes.
Plusieurs sortes de fixation sont disponibles pour différentes structures. Seuls quelques boulons et outils sont requis pour un assemblage rapide et facile du système de rails.
Le dispositif Söll MultiRail assure une protection contre les chutes pour 6 utilisateurs maximum sur un intervalle maximum de 6 m, selon la configuration du rail. En cas de chute, ce système efficace assure la prévention des dommages structuraux grâce à l’absorption d’énergie par plusieurs supports intermédiaires et par les dispositifs de fixation d’extrémité.
Quatre coulisseaux différents garantissent à l’utilisateur un déplacement fluide le long du rail : coulisseau fermé pour l’utilisation fréquente du même rail, coulisseau ouvrant pour une utilisation flexible sur plusieurs systèmes de rail, coulisseau à galets pour les applications en hauteur et un coulisseau fermé avec verrouillage pour les situations de travail où la navette ne doit pas bouger.
Système à rail robuste rapide et facile à installer
En cas de chute, l’énergie est réduite par le pliage du rail, ce qui assure la protection de la structure. Les supports de montage à faible friction transmettent l’impact minimum absolu à la structure en cas de chute. Conformément à la norme EN795:2012, le rail peut absorber des forces supérieures à 70 kg sans déformation permanente.
Le rail n’est pas fixé dans les supports de montage : ceci compense ainsi l’expansion thermique. La connexion facile de la courbe et dérivation en T permet l’adaptation facile du système à toutes les structures.
Un travailleur connecté au système Söll MultiRail peut passer en toute sécurité le long des sections verticales d’une hauteur de 1 m maximum.
Le dispositif d’ancrage horizontal Söll MultiRail est souvent utilisé dans les secteurs suivants :
• Façades
• Toits plats ou inclinés
• Plateformes de travail sur pylônes et bâtiments
• Hangars, chantiers navals, ponts roulants
• Installations industrielles
• Nacelles d’éoliennes
• Traitement des eaux
Le dispositif Söll MultiRail peut être également utilisé comme solution en hauteur en combinaison avec un enrouleur à rappel automatique attaché à un coulisseau à galets, pour diverses applications, par exemple :
• Nettoyage des camions
• Entretien
• Quais de chargement
Convient pour le travail en suspension
Le système est adapté au travail en suspension dans les conditions suivantes:
• Jusqu'à 2 utilisateurs connectés au système
• Structure suffisamment rigide afin qu'aucune déformation se produise lors de l'utilisation
• Connexion sur double chariot overhead, un pour la suspension et l'autre pour la protection antichute
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Pétrole et gaz
- Transport
- Energie
- Nucléaire
- Energie Eolienne
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN 795:2012 classe D
Informations de garantie