/content/sps/fr/fr/search-results.html

Systèmes de lignes de vie horizontales

Söll MultiRail système en acier inoxydable

Le système à rail horizontal Söll MultiRail en acier inoxydable est conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012 classe D et aux réglementations CEN/TS 16415:2013 pour les dispositifs d’ancrage horizontaux.

Caractéristiques principales

principales caractéristiques 

 

La gamme de produits de qualité supérieure est fabriquée en acier inoxydable et est résistante dans les conditions environnementales les plus rudes. Le dispositif Söll MultiRail offre une solution adaptée pour tous les bâtiments industriels ou les éoliennes.

Plusieurs sortes de fixation sont disponibles pour différentes structures. Seuls quelques boulons et outils sont requis pour un assemblage rapide et facile du système de rails.

  
Le dispositif Söll MultiRail assure une protection contre les chutes pour 6 utilisateurs maximum sur un intervalle maximum de 6 m, selon la configuration du rail. En cas de chute, ce système efficace assure la prévention des dommages structuraux grâce à l’absorption d’énergie par plusieurs supports intermédiaires et par les dispositifs de fixation d’extrémité.

 

Quatre coulisseaux différents garantissent à l’utilisateur un déplacement fluide le long du rail : coulisseau fermé pour l’utilisation fréquente du même rail, coulisseau ouvrant pour une utilisation flexible sur plusieurs systèmes de rail, coulisseau à galets pour les applications en hauteur et un coulisseau fermé avec verrouillage pour les situations de travail où la navette ne doit pas bouger.

  

Système à rail robuste rapide et facile à installer 


En cas de chute, l’énergie est réduite par le pliage du rail, ce qui assure la protection de la structure. Les supports de montage à faible friction transmettent l’impact minimum absolu à la structure en cas de chute. Conformément à la norme EN795:2012, le rail peut absorber des forces supérieures à 70 kg sans déformation permanente.

 

Le rail n’est pas fixé dans les supports de montage : ceci compense ainsi l’expansion thermique. La connexion facile de la courbe et dérivation en T permet l’adaptation facile du système à toutes les structures.

 

Un travailleur connecté au système Söll MultiRail peut passer en toute sécurité le long des sections verticales d’une hauteur de 1 m maximum.

   
Le dispositif d’ancrage horizontal Söll MultiRail est souvent utilisé dans les secteurs suivants :

• Façades
• Toits plats ou inclinés
• Plateformes de travail sur pylônes et bâtiments
• Hangars, chantiers navals, ponts roulants
• Installations industrielles
• Nacelles d’éoliennes
• Traitement des eaux





 

Le dispositif Söll MultiRail peut être également utilisé comme solution en hauteur en combinaison avec un enrouleur à rappel automatique attaché à un coulisseau à galets, pour diverses applications, par exemple :
• Nettoyage des camions
• Entretien
• Quais de chargement


 

Convient pour le travail en suspension
Le système est adapté au travail en suspension dans les conditions suivantes:
• Jusqu'à 2 utilisateurs connectés au système
• Structure suffisamment rigide afin qu'aucune déformation se produise lors de l'utilisation
• Connexion sur double chariot overhead, un pour la suspension et l'autre pour la protection antichute



Secteurs d'activité recommandés

  • Construction
  • Industrie Manufacturière
  • Pétrole et gaz
  • Transport
  • Energie
  • Nucléaire
  • Energie Eolienne

Risques

  • Chute de hauteur

Réglementations

  • Conforme à la norme EN 795:2012 classe D

Informations de garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection antichute est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin d’assurer que les équipements de protection antichute dans lesquels vous avez confiance sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection antichute Miller sont soumis à des essais pour s’assurer qu’ils résistent à une usure normale : ils ne sont cependant pas indestructibles et peuvent être endommagés en cas de mauvaise utilisation. Notre garantie ne s’applique pas à un usage abusif du produit. Dans le cas peu probable où vous découvririez des défauts de fabrication ou de matériau, nous réparerons ou remplacerons le produit à nos frais dans le cadre de notre garantie de un an à compter de la date de livraison. Si un remplacement s’avère nécessaire et votre produit n’est plus disponible, vous recevrez un produit comparable.En cas de problème concernant un produit, veuillez nous contacter au +33 248 53 08 97 (France, Espagne, Portugal, Afrique du nord) ou au +49 9281 8302 0 (Europe du nord, central et Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.