Coulisseaux sur corde et lignes de vie verticales
Rocker antichute mobile sur cordage (EUR)
Ce coulisseau léger sert de dispositif antichute lors d'un accès sur cordes.
Caractéristiques principales
Il offre en outre une stabilité hors pair.
Coulisseau antichute automatique et manuel simple à utiliser.
Réglage de la longueur pour longe de positionnement.
Dispositif de blocage à poulie.
Avantages :
Système d'arrêt de chute léger et polyvalent conçu pour les accès techniques au moyen d'une corde.
Secteurs d'activité recommandés
- Other
- Industrie chimique
- Protection Anti-feu
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Nucléaire
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme aux normes EN-353-2 et EN-358
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.