Combisafe
Système de barrière en filet Combisafe
Solution flexible et autoportante pour les toits plats. Le système de barrière en filet COMBISAFE® est une solution polyvalente et facile à installer pour la protection temporaire des bords d'une large gamme d'applications de toiture. .
Il suit aisément les courbes des toits à joint debout et s'adapte facilement aux noues abruptes, aux longs porte-à-faux, aux gouttières intérieures et aux gouttières de rive, ainsi qu'aux grandes baies que l'on trouve dans les entrepôts modernes. Le système Net Barrier peut être utilisé avec une gamme de matériaux et de techniques de construction, y compris les poutres en acier et les sections creuses carrées, les colonnes en béton et le bois. Il protège non seulement les couvreurs contre les chutes, mais empêche également les débris de tomber sur ceux qui travaillent en dessous et, lorsqu'il est associé à un filet de sécurité interne, il constitue une enveloppe sécurisée à l'intérieur de laquelle les travailleurs peuvent opérer en toute confiance.
Réglementations et normes
Le système de barrière en filet a été rigoureusement testé pour confirmer son enveloppe de performance, ses limites d'application et sa conformité à la norme européenne. Des informations complètes sur les performances sont disponibles dans les instructions d'utilisation et sur les cours de formation. Des filets de sécurité à mailles de 100 mm conformes à la norme EN 1263-1 sont utilisés en standard. Le système est conçu pour supporter des charges de vent extrêmes, ainsi que les charges de travail et de vent combinées requises par la norme.
Caractéristiques principales
- Portée jusqu'à 10 m entre les supports intermédiaires dans sa forme standard, ce qui permet de s'adapter facilement aux grandes tailles de baies courantes dans les entrepôts modernes.
- Couvre les grands porte-à-faux de plus de 1,5 m, en combinant les besoins en matière d'arrêt des chutes du porte-à-faux avec la protection des bords.
- Assure un sentiment de sécurité et de confiance chez les couvreurs, et limite leur capacité à travailler en dehors de leurs déclarations de méthode convenues.
- Comprend une large gamme d'options de fixation, s'adaptant à de nombreuses méthodes et structures de construction différentes.
- Protège non seulement les couvreurs contre les chutes, mais offre également un haut degré de confinement des matériaux et de protection pour ceux qui travaillent en dessous.
- Conçu pour être connecté aux filets de sécurité internes, fournissant ainsi une enveloppe complète à l'intérieur de laquelle le couvreur peut travailler en toute sécurité.
- La petite taille des composants individuels rend le système facile à transporter et à installer dans des endroits difficiles d'accès.
Autres
- Équipements
- Dans sa forme standard, le système s?étend jusqu?à 10 mètres entre les supports intermédiaires et convient aisément aux grandes traverses couramment utilisées dans les entrepôts modernes.
- Il apporte aux couvreurs un élément de sécurité et d?assurance et limite le risque qu?ils travaillent en dehors des principes convenus.
- Il couvre les grands surplombs de toiture de plus de 1,5 mètre et répond ainsi aux besoins antichute tant en matière de retenue du surplomb que de protection de rive.
- Il est conçu pour être raccordé aux filets de sécurité internes, constituant ainsi une enveloppe complète à l?intérieur de laquelle le couvreur peut travailler en toute sécurité.
- Inclut une large gamme d?options de fixation convenant à de nombreux types de méthodes et de structures de construction.
- La formation, les certificats de compétences, les procédures d?inspection, la traçabilité et le contrôle de la qualité sont clairement documentés pour répondre aux exigences concernant tous les équipements critiques de sécurité.
- La petite taille des éléments individuels facilite le transport du système et son installation dans les endroits difficilement accessibles.
- Le système protège les couvreurs contre les chutes et offre également un haut niveau de rétention des matériaux et de protection pour ceux qui travaillent en contrebas.
Autres
- Équipements
- Dans sa forme standard, le système s?étend jusqu?à 10 mètres entre les supports intermédiaires et convient aisément aux grandes traverses couramment utilisées dans les entrepôts modernes.
- Il apporte aux couvreurs un élément de sécurité et d?assurance et limite le risque qu?ils travaillent en dehors des principes convenus.
- Il couvre les grands surplombs de toiture de plus de 1,5 mètre et répond ainsi aux besoins antichute tant en matière de retenue du surplomb que de protection de rive.
- Il est conçu pour être raccordé aux filets de sécurité internes, constituant ainsi une enveloppe complète à l?intérieur de laquelle le couvreur peut travailler en toute sécurité.
- Inclut une large gamme d?options de fixation convenant à de nombreux types de méthodes et de structures de construction.
- La formation, les certificats de compétences, les procédures d?inspection, la traçabilité et le contrôle de la qualité sont clairement documentés pour répondre aux exigences concernant tous les équipements critiques de sécurité.
- La petite taille des éléments individuels facilite le transport du système et son installation dans les endroits difficilement accessibles.
- Le système protège les couvreurs contre les chutes et offre également un haut niveau de rétention des matériaux et de protection pour ceux qui travaillent en contrebas.
- Équipements : Dans sa forme standard, le système s?étend jusqu?à 10 mètres entre les supports intermédiaires et convient aisément aux grandes traverses couramment utilisées dans les entrepôts modernes.|Il apporte aux couvreurs un élément de sécurité et d?assurance et limite le risque qu?ils travaillent en dehors des principes convenus.|Il couvre les grands surplombs de toiture de plus de 1,5 mètre et répond ainsi aux besoins antichute tant en matière de retenue du surplomb que de protection de rive.|Il est conçu pour être raccordé aux filets de sécurité internes, constituant ainsi une enveloppe complète à l?intérieur de laquelle le couvreur peut travailler en toute sécurité.|Inclut une large gamme d?options de fixation convenant à de nombreux types de méthodes et de structures de construction.|La formation, les certificats de compétences, les procédures d?inspection, la traçabilité et le contrôle de la qualité sont clairement documentés pour répondre aux exigences concernant tous les équipements critiques de sécurité.|La petite taille des éléments individuels facilite le transport du système et son installation dans les endroits difficilement accessibles.|Le système protège les couvreurs contre les chutes et offre également un haut niveau de rétention des matériaux et de protection pour ceux qui travaillent en contrebas.