Gants universels
ABRATEX
Gant tricoté en polyamide (extérieur) et coton (intérieur). Résistance aux coupures (niveau 2 - EN 388).
Caractéristiques principales
CONFORT
La technique de tricotage utilisée confère à ce gant un maintien idéal. Elle empêche les salissures de s'introduire et offre en même temps une bonne dextérité.L'intérieur en coton limite la transpiration et accroît le sentiment de confort.
RÉSISTANCELe mélange des deux fibres, polyamide et coton, confère une meilleure résistance à l'abrasion et aux coupures.
HYGIÈNELe coloris blanc renforce les propriétés de ces gants en matière d'hygiène et de propreté. Version verte pour les applications salissantes.
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie Manufacturière
- Sidérurgie et Métallurgie
- Transport
- Energie Eolienne
Risques
- Abrasion
- Environnement extrême
- Glissement
Réglementations
- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques Mécaniques
Marque d'origine
Informations de garantie