Gants universels
ARATHERMA
Gants de protection thermique en Kevlar® ou Nomex®. (Protection assurée entre 250 °C et 350 °C)
Caractéristiques principales
CONFORT
La technique de tricotage utilisée confère à ces gants un confort idéal. Elle empêche les salissures de s'introduire et offre en même temps une bonne dextérité.Les gants sont ambidextres et donc plus économiques.La doublure en coton confère aux gants une meilleure résistance mécanique et absorbe la transpiration des mains, ce qui offre un meilleur confort.
RÉSISTANCE
Le mélange du coton avec le Kevlar® ou le Nomex® améliore la résistance des gants aux coupures et la résistance thermique (chaleur de contact).La qualité des matériaux utilisés constitue une barrière efficace contre les objets lourds et tranchants.
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie Manufacturière
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Thermique
Réglementations
- EN 420-2010 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques mécaniques
- EN 407-2004 - Risques thermiques
Marque d'origine
Informations de garantie