Gants techniques
ArMEX
Manchettes tricotées en para-aramide. Protection des avant-bras.
Caractéristiques principales
CONFORT
La technique de tricotage utilisée confère à ces manchettes un maintien idéal. Elle empêche la saleté de s'introduire tout en offrant une bonne dextérité. Le passage du pouce offre un meilleur maintien.
RÉSISTANCE
La fibre para-aramide offre une bonne résistance aux coupures et une protection exceptionnelle contre les risques thermiques dans les environnements secs. La double épaisseur améliore les performances mécaniques et thermiques de la manchette.
Secteurs d'activité recommandés
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Coupure / perforation
- Thermique
Réglementations
- EN 420:2003 - Exigences générales
- EN 388:2003 - Risques mécaniques
- EN 407:2004 - Risques thermiques