Gants techniques
CHAINEX 2000
Cotte de mailles (4 mm) en acier inoxydable avec sangle textile. Contact alimentaire.
CONFORT
La sangle textile est très flexible et s'adapte à toutes les tailles de poignet pour un bon confort.Ce modèle est réversible et peut être utilisé sur la main gauche ou droite (il suffit de le retourner).
SÉCURITÉ ET DURÉE DE VIE
L'exceptionnelle qualité du gant en cotte de mailles, CHAINEX, améliore la protection.
- Restauration
- Coupure / perforation
- Catégorie 3 : Risques irréversibles.
- EN 1082 - Coupures et coups de couteaux à main
- Contact alimentaire -