Gants techniques
CHAINEXONE
Tablier ou chasuble en cotte de mailles (4 mm). Protection de niveau 1. Contact alimentaire.
Caractéristiques principales
CONFORT
En dépit de son maillage serré, le poids du tablier / de la chasuble est relativement modéré.Les bretelles en plastique sont à la fois souples et confortables.Le double système d'attache au niveau des bretelles permet de satisfaire toutes les tailles.
RÉSISTANCE
L'exceptionnelle qualité de la cotte de mailles CHAINEX offre une garantie de longévité supplémentaire.
SÉCURITÉ
Maillage serré approuvé pour le niveau 1 de protection (maille 0,5 mm). Protège contre les coupures, mais pas contre les perforations accidentelles.HYGIÈNECompatible avec le contact alimentaire.
Secteurs d'activité recommandés
- Restauration
Risques
- Coupure / perforation
Réglementations
- Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
- EN 13998 - 1 & 2 - Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.
- Contact alimentaire -
Marque d'origine
Informations de garantie