Gants techniques
CHAINEXTRA
Cotte de mailles (4 mm) en acier inoxydable avec sangle textile interchangeable. Contact alimentaire.
CONFORT
La sangle plastique très souple s'adapte à toutes les morphologies et garantit un bon confort. Ce modèle réversible peut être porté sur la main gauche ou droite (il suffit de le retourner).
SÉCURITÉ
La sangle plastique de la gamme CHAINEXTRA est crantée. La boucle de réglage ne risque donc pas de glisser sur la sangle, garantissant ainsi une meilleure protection à l'utilisateur.
HYGIÈNE
Un agent antibactérien est utilisé lors de la fabrication de la sangle plastique pour diminuer les risques de contamination. Les sangles en acier inoxydable et en plastique sont certifiées pour des utilisations en contact alimentaire.
- Restauration
- Coupure / perforation
- Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
- EN 1082 - Gants et protège-bras contre les coupures et la protection des coups de couteaux à main.
- Contact alimentaire -